Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LRGN8-80-B

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
Materiale dell'impugnatura
MATG
Materiale della maniglia
MATL
Trattamento superficie della maniglia
STL
M(Coarse Thread)
M
Selezione L
LS [mm]
Selezione colore impugnatura
COLOR
L3
L3 [mm]
D
DD [mm]
D1
D1 [mm]
H1
H1 [mm]
L1
L1 [mm]
Massa di riferimento
MASS [g]
1
2
3
4
LRGN6-63-B
Resina fenolica
EN 1.0736 equivalente
Cromatura opaca
6
63
B (Black)
12
8
17
40
23
25
LRGN8-80-B
Resina fenolica
EN 1.0736 equivalente
Cromatura opaca
8
80
B (Black)
20
10
21
50
30
53
LRGN10-100-B
Resina fenolica
EN 1.0736 equivalente
Cromatura opaca
10
100
B (Black)
25
12
25
65
35
97
LRGN12-125-B
Resina fenolica
EN 1.0736 equivalente
Cromatura opaca
12
125
B (Black)
30
14
28
86
39
163
Comprimi la tabella (4 prodotti configurabili)
ShorttextLeve a impugnatura fissa - Con impugnatura
Ultime modifiche29.11.2024 04:38:16
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeLRGN8-80-B